Eaton Moeller® series C22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Palmenform, 45 mm, Drehentriegelung, 2 Ö, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, 3,5 m C22-PVT45P-MPI-K02-P65
| Produktname |
Eaton Moeller® series C22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
|
| Katalognummer |
185156
|
| EAN |
4015081806416
|
| Produkt Länge/Tiefe |
3597 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.158 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
VDE 0660 IEC/EN 60947-5-5 CSA CE CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-10 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 94.2-07 CE marking UL File No.: E340491 |
| Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
| Modellcode |
C22-PVT45P-K02-P65
|
| Betätigungskraft |
50 N
|
| Farbe des Auslösers |
rot
|
| Betätiger-Durchmesser |
45 mm
|
| Betätigerfunktion |
Dreh-Entriegelung
|
| Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
| Knopfbewegung |
5.7 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 900.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Öffner)
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
30 N
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Basisfarbe |
Gelb
|
| Design |
Palmenförmig
klassisch |
| Merkmale |
Überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Zwangsöffnung |
| Beleuchtung |
Nicht beleuchtet
|
| Art der Entriegelung |
Dreh-Entriegelung
|
| Kabellänge |
3,5 m
|
| Kabelmaterial |
PUR
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anschlussart |
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
IP67/IP69K |
| Montageart |
Wandeinbauleuchte
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
300 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Anzugsdrehmoment |
2 Nm, Gewindering
|
| Typ |
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster
|