Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185175
C22-PV-K11-P65

Eaton C22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Pilzform, Klassisch, Zugentriegelung, 38 mm, 1 S, 1 Ö, 3,5 m

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series C22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
185175
EAN
4015081806607
Produkt Länge/Tiefe
3597 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
0.148 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
UL
IEC/EN 60947-5-5
CE
CSA
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 94.2-07
CE marking
UL File No.: E340491
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Modellcode
C22-PV-K11-P65

Betätigungselement

Betätigungskraft
50 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätiger-Durchmesser
38 mm
Betätigerfunktion
Zugentriegelung
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Knopfbewegung
5.7 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 900.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Öffner)
1 Ausfall pro 17.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Schließerkontakt)
Kraft für Zwangsöffnung - min.
20 N
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Merkmale und funktionen

Basisfarbe
Gelb
Design
Pilzform
klassisch
Merkmale
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Zwangsöffnung
Beleuchtung
unbeleuchtet
Art der Entriegelung
Zug-Entriegelung

Allgemeine Informationen

Kabellänge
3,5 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig
Schutzart
NEMA 4x, 13
IP66
Montageart
Wandeinbauleuchte
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
300 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Anzugsdrehmoment
2 Nm, Gewindering
Typ
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.