Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

185503
PV-DIS-06-100/2-ROT

Eaton PV Lasttrennschalter, DC, 600 V, 100 A, Drehgriff

General Specifications

Produktname
Eaton PV Lasttrennschalter
Katalognummer
185503
EAN
4015081809936
Produkt Länge/Tiefe
113 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.527 kg
Einhaltung(en)
VDE
RoHS conform
Modellcode
PV-DIS-06-100/2-ROT

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
  • Hinweis zur Umgebungstemperatur: Die maximale Betriebstemperatur beträgt 75 °C gemäß Derating-Tabelle
  • Mechanische und elektrische Vorgänge nach IEC 60947-3. Verwendungskategorie DC-PV2 oder DC-PV1
  • Strangschutz des PV-Generators
Typ
Photovoltaik-Lasttrennschalter
Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betriebsklasse
DC-PV (EN 60947-3)
Klimafestigkeit
IEC 60947-2
Betätigertyp
Drehknopf
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C – 40 °C (40 °C – 75 °C derating)
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
75 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Polzahl
2-polig
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
600 V
Betriebsspannung
600 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
100 ADC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Isolierung
Sichere elektrische Trennung
Kabelmaterial
Kupfer, Cu
Gerätekonstruktion
Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1200 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Kontaktleistung bei DC - max.
100%
Einbaulage
Nach Bedarf
Schutzart
IP40 (wenn montiert)
Sonstiges
IP20
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Geeignet für
Installation des Verteilers
Funktionen
Spannungsauslöser optional
Verriegelbar
Anzahl der Schalter
1
Schockfestigkeit
IEC 60947-2
Klemmenabmessungen
2,5 mm² – 50 mm²
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Gehäusefarbe
Grau
Housing material
Plastik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.