Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185597
Modellcode: C22-DRL-B-K10-24-P65

Eaton C22 Leuchtdrucktaste, flach, rastend, 1 S, blau, 24 V AC/DC, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, 3,5 m, Frontring: titanium

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
185597
EAN
4015081810918
Produkt Länge/Tiefe
3560 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.125 kg
Zertifikat(e)
CSA
IEC/EN 60947-5-1
UL
CE
VDE 0660
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Modellcode
C22-DRL-B-K10-24-P65

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Blau
Betätiger-Durchmesser
29.7 mm
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Rastend

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 17.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Schließerkontakt)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC/DC (LED)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Senkkopf
klassisch
Elektrische Anschlussart
Leitung
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Leer
Lichtfarbe
Blau

Allgemeine Informationen

Kabellänge
3,5 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig
Schutzart
NEMA 12
IP67/IP69K
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Geeignet für
Beleuchtung
Anzugsdrehmoment
2 Nm, Gewindering
Typ
Leuchtdrucktaste

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.