Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185977
Modellcode: C30C-FDL-R-K01-24-P65

Eaton C30 Leuchtdrucktaste, flach, tastend, 1 Ö, rot, 24 V AC/DC, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, 3,5 m, Frontring: chrom

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series C30 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
185977
EAN
4015081814787
Produkt Länge/Tiefe
3560 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.142 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL
CSA
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Modellcode
C30C-FDL-R-K01-24-P65

Actuator

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätiger-Durchmesser
29.7 mm
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Knopfbewegung
5.7 mm

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 900.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Öffner)
Kraft für Zwangsöffnung - min.
15 N
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Electrical rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
30 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC/DC (LED)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Features & functions

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Metall
Design
Leitungsende offen
flach
Elektrische Anschlussart
Leitung
Merkmale
Zwangsöffnung
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
unbeschriftet
Lichtfarbe
rot

General information

Kabellänge
3,5 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig
Schutzart
NEMA sonstige
IP67/IP69K
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
30.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Geeignet für
Beleuchtung
Anzugsdrehmoment
2 Nm, Gewindering
Typ
Leuchtdrucktaste

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.