Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186069
Modellcode: C30C-FL-G-24-P65

Eaton Moeller® series C30 Leuchtmelder, flach, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, 3,5 m, Linse grün, LED grün, 24 V AC/DC

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series C30 Leuchtmelder
Katalognummer
186069
EAN
4015081815708
Produkt Länge/Tiefe
1060 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.137 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
Modellcode
C30C-FL-G-24-P65

Betätigungselement

Betätiger-Durchmesser
4.7 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
30 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC/DC (LED)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
24 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Features & functions

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Metall
Design
flach
Leitungsende offen
Elektrische Anschlussart
Sonstiges
Ausstattung:
Frontring
Leuchtmittel
Lichtfarbe
Grün
Linsenfarbe
Grün

Allgemeine Informationen

Kabellänge
3.5 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig
Schutzart
IP, sonstige
NEMA sonstige
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Anzugsdrehmoment
2 Nm, Gewindering
Typ
Leuchtmelder
Spannungsart
AC/DC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.