Eaton Moeller® series C30 Leuchtmelder, flach, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, 3,5 m, Linse gelb, LED weiß, 24 V AC/DC
| Produktname |
Eaton Moeller® series C30 Leuchtmelder
|
| Katalognummer |
186071
|
| EAN |
4015081815722
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1060 mm
|
| Produkthöhe |
46 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.137 kg
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1 |
| Modellcode |
C30C-FL-Y-24-P65
|
| Betätiger-Durchmesser |
4.7 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
30 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V AC/DC (LED)
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
24 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Farbe der Lünette |
Chrom
|
| Frontringmaterial |
Metall
|
| Design |
Leitungsende offen
flach |
| Elektrische Anschlussart |
Sonstiges
|
| Ausstattung: |
Frontring
Leuchtmittel |
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Linsenfarbe |
Gelb
|
| Kabellänge |
3.5 m
|
| Kabelmaterial |
PUR
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anschlussart |
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig
|
| Schutzart |
IP, sonstige
NEMA sonstige |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
30 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Anzugsdrehmoment |
2 Nm, Gewindering
|
| Typ |
Leuchtmelder
|
| Spannungsart |
AC/DC
|