Eaton DC1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 1-phasig, 10,5 A, 1,1 kW, IP20/NEMA 0, Brems-Chopper, FS2 DC1-S2011NB-A20CE1
| Produktname |
Eaton DC1 Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
186085
|
| EAN |
4015081815869
|
| Produkt Länge/Tiefe |
152 mm
|
| Produkthöhe |
231 mm
|
| Produktbreite |
107 mm
|
| Produktgewicht |
1.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN61800-3
CUL IEC/EN61800-5 EAC Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL 508C CSA-C22.2 No. 14 UL report applies to both US and Canada CE UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL File No.: E172143 IEC/EN 61800-3 RoHS, ISO 9001 Certified by UL for use in Canada RCM UkrSEPRO UL |
| Kataloghinweise |
Umweltklasse: 3C2, 3S2
|
| Modellcode |
DC1-S2011NB-A20CE1
|
| Scheinleistung bei 230 V |
2.42 kVA
|
| Scheinleistung bei 240 V |
2.52 kVA
|
| Bremswiderstand |
100 Ω
|
| Bremsmoment |
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis |
| Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
390 VDC
|
| Höhenlage |
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
44 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
10.5 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Merkmale |
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App) Parametrierung: Feldbus Parametrierung: Keypad |
| Ausstattung: |
Brems-Chopper
Breaking resistance 7-Segment-Anzeige Interner Gleichspannungszwischenkreis IGBT-Wechselrichter PC-Verbindung Steuereinheit zusätzlicher Platinenschutz |
| Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
| Kabellänge |
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung 100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung 300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
| Kommunikationsschnittstelle |
Modbus RTU, eingebaut
SmartWire-DT, optional OP-Bus (RS485), eingebaut CANopen®, eingebaut |
| Anbindung an SmartWire-DT |
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Ja |
| Schutzart |
IP20
NEMA 0 |
| Rahmengröße |
FS2
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
EtherNet/IP
MODBUS Andere Bussysteme CAN |
| Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Effizienz |
96 % (η)
|
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
19.2 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
< 1 mA
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - max. |
240 V
|
| Netzspannung - min. |
200 V
|
| Betriebsart |
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung BLDC Motoren PM-Motoren Sensorlose Vektorregelung (SLV) Synchron-Reluktanzmotore |
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
230 V AC, 1-phasig
240 V AC, 1-phasig |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
15.75 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
10,5 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig |
1.1 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 V AC, 1-phasig
240 V AC, 1-phasig |
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
25 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
240 V
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast |
9.6 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
10.5 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
1.5 HP
|