Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186264
C22-WS3-MS1-K02-P62

Eaton Moeller® series C22 Schlüsseltaste, RMQ compact solution, tastend, 2 Ö, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, 1 m, 3 Stellungen, MS1, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Schlüsseltaste
Katalognummer
186264
EAN
4015081817658
Produkt Länge/Tiefe
1097 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.069 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
UL
CSA
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 321103
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL listed, CSA certified
Modellcode
C22-WS3-MS1-K02-P62

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz (Black)
Betätiger-Durchmesser
4.7 mm
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar
Tastend
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Betätigertyp
Schlüssel
Knopfbewegung
5.7 mm
Anzahl der Schaltstellungen
3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 900.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Öffner)
Kraft für Zwangsöffnung - min.
30 N
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Leitungsende offen
klassisch
Elektrische Anschlussart
Sonstige
Merkmale
Zwangsöffnung
Ausstattung:
Frontring
Schlüsselcode
MS1

Allgemeine Informationen

Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Kabellänge
1 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig
Schutzart
IP66
IP65, hinten
NEMA sonsitge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
100 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.5 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltwinkel
40 °
Anzugsdrehmoment
2 Nm, Gewindering
Typ
Schlüsseltaster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.