Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186887
BB-V-16/1P+N

Eaton Schaltschrankzubehör, vertikales Unterspannungsrelais, 16 mm², 1P+N

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
186887
EAN
4015081819393
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
37 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.084 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BB-V-16/1P+N

Produktspezifikationen

Typ
Sammelschiene
Merkmale
Isoliert
Elektrische Anschlussart
Sonstiges
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
80 A
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte
0
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
2-polig
Farbe
Sonstiges
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,1 W
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
2
Anzahl der Phasen
2
Teilungsabmessungen
17.8 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
Geräte mit N-Stromschiene
2 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.