Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186901
Modellcode: ZFSNT78-T0

Eaton Moeller® series ZFS Verschluss mit Schild, Verwendbar für T0, T3, P1, 48 x 17 mm, beschriftet mit "Netz-Trenneinrichtung" (IEC/EN 60204), Sprache tschechisch

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ZFS Zubehör Träger mit Schild
Katalognummer
186901
EAN
4015081819539
Produkt Länge/Tiefe
48 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
1 g
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
ZFSNT78-T0

Features & Functions

Ausstattung:
Einlegeschild
Schildträger
Funktionen
Ergänzungs-Frontschilder
Beschriftung
Trennvorrichtung speisen
Sprache
Tschechisch

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gerätekennzeichnungssystem
Anschlussart
Anschluss
Typ
Frontplatten
Benutzt mit
Für Mechanismen mit Vorhängeschlossfunktion

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Nicht anwendbar.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Nicht anwendbar.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Nicht anwendbar.
10.13 Mechanische Funktion
Nicht anwendbar.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.