Eaton Moeller® series ZFS Verschluss mit Schild, Verwendbar für T0, T3, P1, 48 x 17 mm, beschriftet mit "Netz-Trenneinrichtung" (IEC/EN 60204), Sprache französisch
| Produktname |
Eaton Moeller® series ZFS Zubehör Träger mit Schild
|
| Katalognummer |
186929
|
| EAN |
4015081819812
|
| Produkt Länge/Tiefe |
48 mm
|
| Produkthöhe |
3 mm
|
| Produktbreite |
17 mm
|
| Produktgewicht |
1 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
ZFSNT63-T0
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Nicht zutreffend.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Nicht zutreffend.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Nicht zutreffend.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Ausstattung: |
Schildträger
Einlegeschild |
| Funktionen |
Ergänzungs-Frontschilder
|
| Beschriftung |
Trennvorrichtung speisen
|
| Sprache |
Französisch
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Gerätekennzeichnungssystem
|
| Anschlussart |
stecken
|
| Typ |
Frontplatten
|
| Benutzt mit |
Für Mechanismen mit Vorhängeschlossfunktion
|