Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

186940
ZFSNT68-P3

Eaton Moeller® series ZFS Verschluss mit Schild, Verwendbar für T5, T5B, P3, 88 x 27 mm, beschriftet mit "Netz-Trenneinrichtung" (IEC/EN 60204), Sprache italienisch

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ZFS Zubehör Träger mit Schild
Katalognummer
186940
EAN
4015081819928
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
ZFSNT68-P3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Nicht zutreffend.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Nicht zutreffend.
10.13 Mechanische Funktion
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Schildträger
Einlegeschild
Funktionen
Ergänzungs-Frontschilder
Beschriftung
Trennvorrichtung speisen
Sprache
Italienisch

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gerätekennzeichnungssystem
Anschlussart
Anschluss
Typ
Frontplatten
Benutzt mit
Für Mechanismen mit Vorhängeschlossfunktion
T5B

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.