Eaton Moeller® series M30 Blindverschluss, Frontring Metall
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Blindverschluss
|
| Katalognummer |
187028
|
| EAN |
4015081820948
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.035 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
M30C-FB
|
| Funktionen |
Zum Verschließen von Reserve-Einbaustellen
|
| Linsentyp |
rund
|
| Material |
Metall
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
IP67
IP66 IP69K |
| Schutzart (Vorderseite) |
NEMA sonsitge
IP67/IP69K |
| Öffnungsdurchmesser |
30 mm
|