Eaton Moeller® series M30 Potentiometer, flache Front, M30, 30,5 mm, R 470 kΩ, P 0,5 W, Frontring Metall
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Potentiometer
|
| Katalognummer |
187033
|
| EAN |
4015081820993
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.055 kg
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| Modellcode |
M30C-FR470K
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Design |
Flat Front
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausstattung: |
3 einzelne Schraubklemmen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.5 W
|
| Leistungsaufnahme |
0,5 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsleistung |
0.5 VA
|
| Widerstand |
470000 Ohm
|
| Schutzart |
IP66
NEMA sonstige |
| Lebensdauer, mechanisch |
25.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
30 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Typ |
Potentiometer
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
0,5 Nm, Schraubklemmen
|