Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187035
Modellcode: M30C-FR10K

Eaton Moeller® series M30 Potentiometer, flache Front, M30, 30,5 mm, R 10 kΩ, P 0,5 W, Frontring Metall

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Potentiometer
Katalognummer
187035
EAN
4015081821013
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Garantie
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Modellcode
M30C-FR10K

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Titan
Design
Flat Front
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
3 einzelne Schraubklemmen

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
0,5 W
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsleistung
0.5 VA
Widerstand
10.000 Ohm

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
NEMA sonsitge
Lebensdauer, mechanisch
25.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Typ
Potentiometer
Benutzt mit
M22 Kontaktblöcke und Leuchtmelder

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.