Eaton Moeller® series M30 SWD-Inkrementalgeber, Frontring Metall
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 SWD Encoder
|
| Katalognummer |
187079
|
| EAN |
4015081821372
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
53 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.055 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
|
| Kataloghinweise |
Frontelement-SmartWire-DT-Encoder
|
| Modellcode |
M30C-FINC-SWD
|
| Farbe der Lünette |
Metall
|
| Design |
Flat Front
|
| Funktionen |
Zum Anschluss an SmartWire-DT
Betätigungsfunktion |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Schutzart |
IP65
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
30.5 mm
|
| Typ |
Encoder
|