Eaton Moeller® series M30 Einbaubuchse, Buchse RJ45, 8/8, cat. 5e, Frontring Metall
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Zubehör Einbaubuchsen-Schnittstelle
|
| Katalognummer |
187086
|
| EAN |
4015081821433
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
55 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.042 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Buchse RJ45, 8/8, cat. 5e
|
| Modellcode |
M30C-FRJ45
|
| Farbe der Lünette |
Metall
|
| Design |
RJ45
|
| Polzahl |
Achtpolig
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Isolationswiderstand |
≥ 100 MΩ
|
| Nennstrom |
1500 A
|
| Nennspannung - max. |
50 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V AC
|
| Widerstand |
< 30 mΩ (Volumenbeständigkeit)
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
|
| Schutzart |
IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand)
IP65, mit geschlossener Abdeckung |
| Lebensdauer, mechanisch |
750 Steckzyklen
|
| Einbautiefe |
70 mm
|
| Öffnungsdurchmesser |
30.5 mm
|