Eaton Moeller series xComfort – Controller. Room Controller Touch, Verkehrsweiß
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort – Sensoren
|
| Katalognummer |
187710
|
| EAN |
4015081853946
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
21 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
0.055 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
CRCA-00/10
|
| Merkmale |
Funk bidirektional
|
| Ausstattung: |
Sensor extern
Lokale Bedienung Display |
| Funktionen |
Manuelle Sollwertverstellung
Parallel-Betrieb möglich |
| RAL-Nummer (Akin) |
9016
|
| Benutzt mit |
55 mm (Universal) Drucktaster
|
| Betriebsart Bussystem |
Funkfrequenz
xComfort |
| Produkttyp Bussystem |
Sensor, Regler
|
| Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Sensortyp |
Feuchtigkeit
Temperatur |
| Stromversorgung |
Akkumulator
|
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) |
0.05 W
|
| Montageanordnung |
Basiselement mit Komplettgehäuse
|
| Klasse (Temperatursteuerung) |
IV
|
| Material |
Kunststoff
|
| Materialqualität |
Thermoplastik
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufputzmontage |
| Anzahl Eingänge (binär) |
0
|
| Oberflächenausführung |
Glänzend
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Schutzart |
IP20
|