Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187799
Modellcode: M22-PV/CKC11/IY

Eaton Moeller® series M22 Gehäuse, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, 1 Ö, 1 S, Cage Clamp, rot, Gelb

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller®-Serie M22 Not-Halt-Drucktaster
Katalognummer
187799
EAN
4015081854837
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.192 kg
Zertifikat(e)
CSA
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
Modellcode
M22-PV/CKC11/IY

Produktspezifikationen

Typ
  • Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster
  • Gehäuse
Farbe des Auslösers
rot
Betätigerfunktion
Zugentriegelung
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
Auf Anfrage
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
Schalthäufigkeit
600 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Gehäusematerial
Plastik
Betätigungskraft
50 N
Betätiger-Durchmesser
38 mm
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
20 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Knopfbewegung
5.7 mm
Anzahl Taster (Pilzform)
1
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Schlüsselschalter
0
Anzahl der Kontrolllampen
0
Anzahl der Drucktasten
0
Gehäusefarbe
Gelb
Beleuchtung
unbeleuchtet
Anzahl Schalter (Auswahl)
0
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
500 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
500 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 35 mm
Design
Pilzform
Einbaulage
beliebig
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Anschlussart
Cage Clamp
Schutzart
IP, sonstige
NEMA 4x, 13
Lebensdauer
100.000 mechanische Schaltspiele
Schockfestigkeit
50 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Geeignet für
NOT-HALT
Farbe Gehäuseabdeckung
Gelb

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.