Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Erdungsschiene (Kupfer) 20x5mm, isoliert auf Montageplatte, für Gehäusebreite 1200mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
187871
|
| EAN |
4015081855568
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
1088 mm
|
| Produktgewicht |
3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-GND-1200
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Stromstärke |
274 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Oberfläche der Kontaktschiene |
Unbehandelt
|
| Montageart |
Sonstiges
Aufputzmontage Standverteiler Horizontal |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Material |
Kupfer
|
| Anzahl Anschlüsse |
6
|
| Anschlussmaß Anschlussvorrichtung |
Sonstiges
|
| Öffnung von Rückplatte |
29 mm
|
| Gehäusematerial |
Kupfer
Stahlblech |
| Schienenlänge |
408 mm
|
| Stärke |
5 mm
|
| Geeignet für Breite |
1200 mm
|
| Merkmale |
Isolierter Einbau
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|