Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187883
BPZ-KR82/300

Eaton xEnergy Basic Basiselement, Leitungsrangierrahmen für Standverteiler IP30, HxBxT = 200 x 800 x 300 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
187883
EAN
4015081855681
Produkt Länge/Tiefe
286.5 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
8.695 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KR82/300

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Kabelrangierung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Sockel komplett
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Lastkapazität - max.
350 kg
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
300 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.