Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187889
Modellcode: BPZ-KR102/300-W

Eaton xEnergy Basic Basiselement, Kabelrangierrahmen für Standverteiler IP30, HxBxT = 200 x 1000 x 300 mm, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
187889
EAN
4015081855742
Produkt Länge/Tiefe
286.5 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
10.096 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KR102/300-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016
Geeignet für
Kabelrangierung

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Ausführung
Sockel komplett
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Lastkapazität - max.
350 kg
Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
300 mm
Geeignet für Breite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.