MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/230V+. TKS Norwegen Zählerschrank für Freiluftaufstellung gemäß NEK-399, inkl. Paket für 230 V TT/IT Erdungssystem
| Produktname |
Eaton Zählerverteiler BI-Skap/TKS LV System-Kleinverteiler
|
| Katalognummer |
187902
|
| EAN |
4015081855872
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
1200 mm
|
| Produktbreite |
415 mm
|
| Produktgewicht |
31 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61439-3
|
| Modellcode |
MDB-BI-12040/BOLIGSKAP-TKS/230V+
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
|
| Ausstattung: |
Montageplatte
|
| Schutzart |
IP55
IK10 |
| Anzahl Felder |
1
|
| Anzahl Zählerschränke |
1
|
| Anzahl der TSG-Plätze |
0
|
| Anwendung |
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür mit 3-Punkt-Verschlusssystem und Drehgriff
|
| Betriebsspannung |
230/400 V AC
|
| Einbautiefe |
220 mm
|
| Einbauhöhe |
1200 mm
|
| Einbaubreite |
415 mm
|
| Anzahl Verteilerreihen |
2
|
| Farbe |
Gray
|
| Material |
Steel plate
Pulverbeschichtetes Aluminium Sonstige |
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
| Anzahl der Reihen |
2
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Unterer Anschlussraum |
mit Klemmen
|
| Ausführung |
1-stöckig
|
| Baugruppenträgertyp |
DIN-Schiene
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Schutzklasse |
Schutzklasse I (geerdet)
|
| Material Schutzabdeckung |
Metall
|
| Funktionen |
Zählerschrank
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Leitungseinführung |
Kabelstecker und Kabeltüllen auf der Unterseite des Gehäuses
|
| Anzahl der Schaltgerätepanels |
0
|