Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187903

MDBA-SO/BI-12040. Fundamentsockel für Zählerschrank TKS Norwegen als Freiluftverteiler

General Specifications

Produktname
Eaton Zählerverteiler BI-Skap/TKS LV System-Kleinverteiler
Katalognummer
187903
EAN
4015081855889
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
900 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
11.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
MDBA-SO/BI-12040

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
Erdungssockel für TKS kompakten Zählerschrank, B = 400 mm, grau
Typ
  • TKS Norwegen
  • Kompakt
Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
100 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
220 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Material
Kunststoff
Kunststoff Aluminium pulverbeschichtet
Ausführung
Sockel komplett
Geeignet für
Außenaufstellung
Kabelrangierung
Installation im Freien
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Erdungssockel
Schlagfestigkeit
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.