Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187904
Modellcode: MDBA-CD/BI-12040

MDBA-CD/BI-12040. Kabelkanal für TKS Norway Zählerschrank, Aufputz-Version

General Specifications

Produktname
Eaton Zählerverteiler BI-Skap/TKS LV System-Kleinverteiler
Katalognummer
187904
EAN
4015081855896
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
4.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
MDBA-CD/BI-12040

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
Kabelkanal ALU für TKS kompakten Zählerschrank, B = 400 mm, grau
Typ
  • TKS Norwegen
  • Kompakt
Außendurchmesser
2 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
8022
Farbe
Grau
Ausführung
Kabelführungspanel
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Kabelführungskanal
Material
Metall
Pulverbeschichtetes Aluminium

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.