Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187910
Modellcode: BPZ-KR81/320

Eaton xEnergy Basic Basiselement, Leitungsrangierrahmen für Standverteiler IP55, HxBxT = 100 x 800 x 320 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
187910
EAN
4015081855957
Produkt Länge/Tiefe
320 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
4.985 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KR81/320

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sockel komplett
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Material
Stahl
Stahlblech
Lastkapazität - max.
350 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
320 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
320 mm
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Kabelrangierung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.