Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen, verzinkt, für BxT = 1200 x 300mm, IP55
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
187912
|
| EAN |
4015081855971
|
| Produkt Länge/Tiefe |
6 mm
|
| Produkthöhe |
175 mm
|
| Produktbreite |
1100 mm
|
| Produktgewicht |
4.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLST5S123
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Farbe |
Grau
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |