Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187984
Modellcode: XLSD5GS148

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür mit Glasfenster, geschlossen, IP55, Scharnier links oder rechts, HxB = 1400 x 800mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
187984
EAN
4015081856695
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
1340 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
19.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSD5GS148

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausführung als Sichttür
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.