Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür mit Glasfenster, geschlossen, IP55, zwei Flügel, HxB = 1400 x 1200mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
187986
|
| EAN |
4015081856718
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
1340 mm
|
| Produktbreite |
620 mm
|
| Produktgewicht |
34 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLSD5GD1412
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
Ausführung als Sichttür |
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| Schutzart |
IP55
NEMA 4X |
| Material |
Stahl
|
| Ausführung |
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür
|