Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

187993
XLSD3D1410

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, IP31 belüftet, zwei Flügel, HxB = 1400 x 1000mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
187993
EAN
4015081856787
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
1340 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
31 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSD3D1410

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Ausführung
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.