Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188017

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, IP31 belüftet, Scharniere rechts, HxB = 1800 x 425mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
188017
EAN
4015081857029
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
1740 mm
Produktbreite
417 mm
Produktgewicht
16.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSD3R184

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP31
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.