Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188022
XLSPP144

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Trennseitenwand für H x T = 1400 x 400 mm, IP20, verzinkt

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
188022
EAN
4015081857074
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
1307 mm
Produktbreite
282 mm
Produktgewicht
5.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSPP144

Produktspezifikationen

Bauform
Einzelteil
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.