Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188262
Modellcode: MSC-DM-6,3-M7(24VDC)

Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 2,2 kW, Ir= 4 - 6,3 A, 24 V DC, Gleichspannung MSC-DM-6,3-M7(24VDC)

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter
Katalognummer
188262
EAN
4015081861477
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.645 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL60947-4-1A
CSA-C22.2 No. 14-10
UL
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
UL File No.: E123500
UL Category Control No.: NKJH
Modellcode
MSC-DM-6,3-M7(24VDC)

Features & Functions

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

General information

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Ausführung
IEC/UL Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - min.
4 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
6.3 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.3 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
2.2 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
97.7 A

Magnet system

Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
2.6 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V

Design verification