Eaton Moeller series NZM Relaismodul für NZM4, konfigurierbar, 2S, 24 DC, 24-230 AC, PI
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Relaismodul
|
| Katalognummer |
189723
|
| EAN |
4015081877188
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
62 mm
|
| Produktgewicht |
0.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed IEC60947 UL489 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) UL (File No. E140305) CE marking CSA certified CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Modellcode |
NZM4-X2A
|
| Benutzt mit |
PXR20(25) NZM4(-4)-..X…
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Relaismodul
Sonstige Zubehör |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV AC
|
| Anschlussart |
Mit Steck-Anschlussklemme
|
| Anzahl der Relais |
2
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Abisolierlänge |
8 mm (Versorgungsanschluss)
|
| Schaltvermögen (Referenzwert) - min. |
10 mA / 12 V
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1 A (110 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (24 V AC-1, Relaiskontakte) 1 A (230 V AC-1, Relaiskontakte) 1 A (24 V DC-1, Relaisausgänge) |
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 4)
0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss 0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (nicht isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 1) 24 – 16 AWG (1x) an Relaiskontakten |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
24 V AC
240 V AC 24 VDC |