Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189728
NZM4-XU2A24AC

Eaton Moeller series Unterspannungsauslöser für NZM4, konfigurierbare Relais, 2S, 24 AC, Push-In-Klemmen

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
189728
EAN
4015081877232
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
62 mm
Produktgewicht
0.245 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL listed
CSA certified
UL (File No. E140305)
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
Modellcode
NZM4-XU2A24AC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PXR20(25) NZM4(-4)-..X…
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
Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Rahmen
NZM4
Verschmutzungsgrad
3
Befehlsmindestdauer - max.
15 ms
Befehlsmindestdauer - min.
10 ms
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anzahl der Relais
2
Reaktionszeit
23 ms
Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser)
3.6 VA
Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser)
2.5 W
Spannungssicherheit - max.
1.1
Spannungssicherheit - min.
0.85
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Abisolierlänge
8 mm (Relaiskontaktanschluss)
Schaltvermögen (Referenzwert) - min.
10mA / 12V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV AC
Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter
Anschlussart
Mit Steck-Anschlussklemme
Spannungsart
AC
Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max.
0,7 x Us
Überspannungskategorie
III
Bemessungsbetriebsstrom
1 A (24 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (24 V DC-1, Relaiskontakte)
1 A (110 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (230 V AC-1, Relaiskontakte)
Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min.
0,35 x Us
Typ
  • Zubehör
  • Unterspannungsauslöser
  • Unterspannungsfreigabe mit zwei Relais
Besondere Merkmale
Sofortige Abschaltung des NZM-Leistungsschalters, wenn Steuerspannung unter 35–70 % Us fällt Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen mit Not-Aus-Schalter Zur Signalisierung von Befehlen oder div. Zuständen des Leistungsschalters 2 Relais pro Einheit Aktivierungsgrund in Auslöseeinheit konfigurierbar, Leistungsschalter-Anzeige, frontseitiger USB-Anschluss und Eaton Power Xpert Protection Manager Beim Abschalten des Unterspannungsauslösers, ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters wird beim Einschalten verhindert Nur verwenden mit Leistungsschaltern mit elektron. Auslösern Relaismodule für Unterspannungsauslöser nicht zusammen mit make-before-break-Hilfsschalter NZM …-XHIV installierbar, Unterspannungsauslöser NZM...-XU... oder Arbeitsstromauslöser NZM...-XA Steckklemmen-Relaiskontakte für Steuerverdrahtung Relais verwendbar für Steuerung von Fernbedienungen mit Us = 208 bis 204 V AC Nicht mit elektron. Auslöser PXR10 NZM-AX verwendbar
Leistungsaufnahme
3,6 VA (AC)
2,5 W (DC)
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser
24 bis 16 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser mit isolierter Endhülse nach DIN46224/4
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) für Unterspannungsfreigaben
0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) zur Unterspannungsfreigabe mit nicht isolierter Endhülse nach DIN46228/1
24 bis 16 AWG (1x) für den Unterspannungsauslöser
Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte)
24 V AC
240 V AC
24 VDC

Produktspezifikation exportieren