Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser für NZM2/3, konfigurierbare Relais, 2S, 1 voreilender Hilfskontakt, 1S, 24 AC, Push-in Klemme
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
189732
|
| EAN |
4015081877270
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.08 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
UL listed CSA (File No. 22086) UL (File No. E140305) CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) CE marking IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified |
| Modellcode |
NZM2/3-XUHIV2A24AC
|
| Benutzt mit |
PXR20(25) NZM3(-4)-..X…
PXR20(25) NZM2(-4)-..X… |
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausstattung: |
Voreilender Hilfsschalter und 2 Relais
|
| Rahmen |
NZM2/3
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
3
|
| Anzahl der Relais |
2
|
| Reaktionszeit |
19 ms
|
| Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser) |
1.5 VA
|
| Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser) |
0.8 W
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Abisolierlänge |
8 mm (Relaiskontaktanschluss)
|
| Schaltvermögen (Referenzwert) - min. |
0,1 mA / 0,1 V DC
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV AC
|
| Geeignet für |
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter |
| Anschlussart |
Mit Steck-Anschlussklemme
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max. |
0,7 x Us
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1 A (24 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (24 V DC-1, Relaiskontakte) 1 A (110 V AC-1, Relaiskontakte) 1 A (230 V AC-1, Relaiskontakte) |
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min. |
0,35 x Us
|
| Typ |
Unterspannungsauslöser mit voreilendem Hilfsschalter und zwei Relais
|
| Besondere Merkmale |
|
| Leistungsaufnahme |
1,5 VA (AC)
0,8 W (DC) |
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) für Unterspannungsfreigaben
0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser mit isolierter Endhülse nach DIN46224/4 0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) zur Unterspannungsfreigabe mit nicht isolierter Endhülse nach DIN46228/1 0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser 24 bis 16 AWG (1x) für den Unterspannungsauslöser 0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser 24 bis 16 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
24 V AC
24 VDC 240 V AC |