Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189743
Modellcode: NZM2/3-XA2A208-240AC

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Arbeitsstromauslöser für NZM2/3, konfigurierbare Relais, 2S, 208 bis 240 AC, Push-in-Klemmen

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
Katalognummer
189743
EAN
4015081877386
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA certified
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E140305)
IEC60947
UL489
UL listed
Modellcode
NZM2/3-XA2A208-240AC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PXR20(25) NZM3(-4)-..X…
PXR20(25) NZM2(-4)-..X…
Betriebsspannung
0.7 - 1.1 x Us
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Rahmen
NZM2/3
Verschmutzungsgrad
2
Befehlsmindestdauer - max.
15 ms
Befehlsmindestdauer - min.
10 ms
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anzahl der Relais
2
Reaktionszeit
20 ms
Anzug der Anschlussleistung (Arbeitsstromauslöser)
2,5 VA/W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
208 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Abisolierlänge
8 mm (Relaiskontaktanschluss)
Schaltvermögen (Referenzwert) - min.
0,1 mA / 0,1 V DC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV AC
Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter
Anschlussart
Mit Push-In-Klemme
Spannungsart
Wechselstrom
Überspannungskategorie
III
Bemessungsbetriebsstrom
1 A (24 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (110 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (230 V AC-1, Relaiskontakte)
Typ
  • Zubehör
  • Arbeitsstromauslöser
  • Arbeitsstromauslöser mit zwei Relais
Besondere Merkmale
  • Schutzschalterauslösung durch Spannungsimpuls oder Anlegen von Dauerspannung.
  • Zur Anzeige von Befehlen oder verschiedenen Schutzschalterzuständen.
  • Zwei Relais/Einheit.
  • Aktivierungsgrund in Auslöseeinheit konfigurierbar.
  • Konfiguration über Kommunikation oder Schutzschalterdisplay oder Front-USB-Anschluss, sowie Eaton Power Xpert Protection Manager.
  • Steht Arbeitsstromauslöser unter Spannung, wird beim Einschalten die Berührung der Schutzschalterhauptkontakte verhindert.
  • Nur für Einsatz kombiniert mit Schutzschaltern mit elektronischen Auslösern.
  • Arbeitsstromauslöser-Relaismodule können nicht gleichzeitig mit voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV, Unterspannungsauslösern NZM...-XU... oder Arbeitsstromauslösern NZM...-XA installierbar.
  • Anstr. Relaisspule via Auslöseeinh.
  • Relaiskont. Steuerverdr.
  • Relais eignen sich für Fernantriebssteuerung mit Us = 208 bis 204 V AC.
  • Steuerverdrahtung an Steckklemmen.
  • Nicht in Verbindung mit elektron. Auslöser PXR10 NZM-AX.
Nennspannung bei AC (x Us) - max.
1.1
Nennspannung bei AC (x Us) - min.
0.7
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser
0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser (nicht isolierte Aderendhülse nach DIN46224 / 4)
0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser
24 – 16 AWG (1x) für den Unterspannungsauslöser
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser (nicht isolierte Aderendhülse nach DIN46228-1)
24 – 16 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Auslöser
0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser
Betriebszeit - max.
0
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte)
24 VDC
24 V AC
208 V AC
240 V AC

Produktspezifikation exportieren