Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Voreilender Hilfsschalter für NZM2/3, 1 S, Push-in-Klemmen
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Hilfsschalter
|
| Katalognummer |
189748
|
| EAN |
4015081877430
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.06 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
NZM2/3-XHIV-PI
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Montagemethode |
Sonstiges
|
| Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter |
4 A
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Nennspannung bei AC |
500 V AC
|
| Nennspannung bei DC |
220 VDC
|
| Anzahl der Fehlersignalschalter |
0
|
| Ausführung |
integrierbar
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Besondere Merkmale |
C300/R300 (Hilfsschalter, UL/CSA, Pilot Duty)
|