Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189751

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Unterspannungsauslöser für NZM2/3, 48 AC, Push-in-Klemmen

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
189751
EAN
4015081877461
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM2/3-XU48AC-PI

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)
10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Rahmen
NZM2/3
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Bemessungssteuerspeisespannung
48 V 50/60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
48 V
Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter
Anschlussart
Mit Steck-Anschlussklemme
Spannungsart
Wechselstrom
Typ
Zubehör Unterspannungsauslöser
Besondere Merkmale
  • Unverzögerte Trennung des NZM-Leistungsschalters oder des N-Trennschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % US fällt.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert.
  • Unterspannungsauslösermodule können nicht gleichzeitig mit voreilendem Kontakt NZM...-XHIV, Arbeitsstromauslöser NZM…-XA… oder Relaismodul NZM...-X2A... installiert werden
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.