Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189775
NZM2/3-XUHIV48AC-PI

Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser für NZM2/3, 1 voreilender Hilfskontakt, 2S, 48 AC, Push-in Klemme

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
189775
EAN
4015081877706
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Modellcode
NZM2/3-XUHIV48AC-PI

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Ausstattung:
Voreilender Hilfsschalter
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Bemessungssteuerspeisespannung
48 V 50/60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
48 V
Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter
Anschlussart
Mit Steck-Anschlussklemme
Spannungsart
Wechselstrom
Typ
Zubehör Unterspannungsauslöser mit voreilendem Hilfskontakt
Besondere Merkmale
Für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise, sowie für die voreilende Aktivierung des Unterspannungsauslösers in Hauptschalter-Anwendungen. Sofortige Abschaltung des NZM-Leistungsschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % Us fällt. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert. Voreilen der Hilfsschalter beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms (NZM2/3) und 90 ms (NZM4). Unterspannungsauslöser-Module können nicht gleichzeitig mit voreilendem Kontakt NZM...-XHIV, Arbeitsstromauslöser NZM…-XA… oder Relaismodulen NZM...-X2A... installiert werden
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.