Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser für NZM2/3, 1 voreilender Hilfskontakt, 2S, 110-130 DC, Push-in Klemme
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
189784
|
| EAN |
4015081877799
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.08 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Modellcode |
NZM2/3-XUHIV110-130DC-PI
|
| Benutzt mit |
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4) |
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausstattung: |
Voreilender Hilfsschalter
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
110 - 130 V DC
|
| Geeignet für |
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter |
| Anschlussart |
Mit Steck-Anschlussklemme
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Typ |
Zubehör Unterspannungsauslöser mit voreilendem Hilfskontakt
|
| Besondere Merkmale |
Für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise, sowie für die voreilende Aktivierung des Unterspannungsauslösers in Hauptschalter-Anwendungen. Sofortige Abschaltung des NZM-Leistungsschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % Us fällt. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert. Voreilen der Hilfsschalter beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms (NZM2/3) und 90 ms (NZM4). Unterspannungsauslöser-Module können nicht gleichzeitig mit voreilendem Kontakt NZM...-XHIV, Arbeitsstromauslöser NZM…-XA… oder Relaismodulen NZM...-X2A... installiert werden
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
130 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
110 V
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|