Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189799
NZM2/3-XA24AC/DC-PI

Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser für NZM2/3, 24 AC/DC, Push-in Klemme

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
Katalognummer
189799
EAN
4015081877942
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Modellcode
NZM2/3-XA24AC/DC-PI

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Rahmen
NZM2/3
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter
Anschlussart
Mit Steck-Anschlussklemme
Spannungsart
Wechselstrom
Typ
  • Zubehör
  • Arbeitsstromauslöser
Besondere Merkmale
  • Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird ein Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters beim Einschalten zuverlässig verhindert.
  • Die Arbeitsstromauslösermodule können nicht gleichzeitig mit den voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV, Unterspannungsauslösern NZM...-XU... oder Relaismodulen NZM...-X2A... installiert werden....
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0

Produktspezifikation exportieren