Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser für NZM2/3, 60 AC/DC, Push-in Klemme
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
|
| Katalognummer |
189801
|
| EAN |
4015081877966
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.08 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Modellcode |
NZM2/3-XA60AC/DC-PI
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4) |
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Rahmen |
NZM2/3
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
60 V AC/DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
60 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
60 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
60 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
60 V
|
| Geeignet für |
Lastschalter
Motor-Sicherheitsschalter |
| Anschlussart |
Mit Steck-Anschlussklemme
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Typ |
Arbeitsstromauslöser
|
| Besondere Merkmale |
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
60 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
60 V
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|