Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser für NZM4, 12 AC/DC, Push-in Klemme
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
|
| Katalognummer |
189804
|
| EAN |
4015081877997
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
62 mm
|
| Produktgewicht |
0.245 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC |
| Modellcode |
NZM4-XA12AC/DC-PI
|
| Benutzt mit |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
12 V AC/DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
12 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
12 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
12 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
12 V
|
| Geeignet für |
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter |
| Anschlussart |
Mit Steck-Anschlussklemme
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
12 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
12 V
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|