Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189809
Modellcode: NZM4-XA208-250AC/DC-PI

Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser für NZM4, 208-250 AC/DC, Push-in Klemme

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
Katalognummer
189809
EAN
4015081878048
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
62 mm
Produktgewicht
0.245 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Modellcode
NZM4-XA208-250AC/DC-PI

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4(-4), N(S)4(-4)
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Rahmen
NZM4
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Bemessungssteuerspeisespannung
208 - 250 V AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
208 V
Geeignet für
Lastschalter
Motor-Sicherheitsschalter
Anschlussart
Mit Push-In-Klemme
Spannungsart
Wechselstrom
Typ
  • Zubehör
  • Arbeitsstromauslöser
Besondere Merkmale
  • Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird ein Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters beim Einschalten zuverlässig verhindert.
  • Die Arbeitsstromauslösermodule können nicht gleichzeitig mit den voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV, Unterspannungsauslösern NZM...-XU... oder Relaismodulen NZM...-X2A... installiert werden....
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
208 V
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.