Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189822
NZM2-XPS24DC

Eaton Moeller series NZM Stromversorgungsmodul für NZM2, 24 VDC

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronisches Zubehör
Katalognummer
189822
EAN
4015081878178
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
68 mm
Produktgewicht
0.021 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Modellcode
NZM2-XPS24DC

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4)-VX(MX)…
Betriebsspannung
24 Vdc
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
Rahmen
NZM2
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Versorgungsmodul
Zubehör
Anschlussart
Schraubklemme (Versorgungsanschluss, Bemessungssteuerspannung)
Mit Steck-Anschlussklemme
mit Schraubanschluss
Stromaufnahme - max.
100 mA
Abisolierlänge
5 mm (Versorgungsanschluss)
Schutzart
Einbau in den Schalter
Typ
Versorgungsmodul
Besondere Merkmale
  • Zur Versorgung des elektronischen Auslösers mit 24 V DC.
  • Mechanische Durchleitung des Schalterstatus (I, O) zur Verwendung durch den Fernbediener.
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 4)
24 bis 16 AWG (1x) an Versorgungsanschluss
0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (nicht isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 1)
Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss
Anzugsdrehmoment
≥ 0,22 Nm
≤ 0,25 Nm
Steuerspannungssicherheit
+/- 20 %

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.