Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189835
Modellcode: NZM4-XBSM-TAZ

Eaton Moeller Serie NZM elektronisches Zubehör, Schnittstellenmodul für NZM4 PXR25, Anschluss für Kommunikation, Zonenselektivität, ARMS

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronisches Zubehör
Katalognummer
189835
EAN
4015081878307
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
33 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.021 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM4-XBSM-TAZ

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4(-4)-PX…-TAZ
Betriebsspannung
24 Vdc
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
Rahmen
NZM4
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Schnittstellenmodul
Kommunikation und Messfunktion
Zubehör
Geeignet für
Für Fernschaltung
Anschlussart
Kabel (Anschluss für Wartungsmodus (ARMS), Digitalausgang)
mit Schraubanschluss
Mit Steck-Anschlussklemme
5-polige Stiftleiste (CAM-Anschluss)
konfektioniertes CAM-Kabel (Versorgungsanschluss), Digitaleingang)
Kabel (logische Zonenselektivität (ZSI) Verbindung, Anschlusstechnik)
Schraubklemme (Versorgungsanschluss, Bemessungssteuerspannung)
10-polige Stiftleiste (interner COM-Anschluss)
Push-in (logische Zonenselektivität (ZSI) Verbindung)
Konfektioniertes Kabel am Modbus-Modul (interner COM-Anschluss)
Stromaufnahme - max.
100 mA
Abisolierlänge
5 mm (Versorgungsanschluss), 6 mm (Digitaleingang), 6 mm (Relaisausgang)
Ausgangsspannung
3,3 V DC (Anschluss für Wartungsmodus (ARMS), Digitalausgang)
Schutzart
Einbau in den Schalter
Typ
  • Zubehör
  • Schnittstellenmodul
Besondere Merkmale
  • Für den universellen Anschluss optionaler Leistungsschalterfunktionen.
  • Für die Kommunikation erforderlich
  • Die Art der Anschlüsse ist abhängig von der Ausführung des Schnittstellenmoduls.
  • Erkennung des Schutzschalterstatus (I, +, 0) für die elektronische Auslöseeinheit.
  • Der Schaltzustand kann kommuniziert werden.
  • 24 V DC Anschluss der Hilfsstromversorgung.
  • Anschluss für Kommunikationsadaptermodul (CAM).
  • Optionale CAM für verschiedene Netzwerk-Kommunikationssysteme erhältlich (Profibus DP, SmartWire-DT, Ethernet-basiertes Netzwerk).
  • Anschluss an optionales, internes Modbus-RTU-Modul.
  • Anschluss für Funktion Logische Zonenselektivität (ZSI).
  • Anschluss für Wartungsmodus (ARMS)
  • Mechanische Durchleitung des Schalterstatus (I, O) zur Verwendung durch den Fernbediener.
Anzahl der Wartungsanschlüsse
1
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,25 mm² bis 0,5 mm² (1x) am Anschluss für Wartungsmodus mit nicht isolierten Aderendhülsen gemäß DIN46228 / 1
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 4)
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (nicht isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 1)
0,2 mm² bis 0,5 mm² (1x) an Relais-Ausgang der Versorgungsanschluss
0,2 mm² bis 0,5 mm² (1x) am Digitaleingang des Versorgungsanschlusses
0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss
0,25 mm² bis 0,5 mm² (1x) an logischer Zonenselektivitätsverbindung mit nicht isolierter Aderendhülse nach DIN46228 / 1
24 bis 16 AWG (1x) an Versorgungsanschluss
Überlasttest der digitalen Halbleiterausgänge
Ja (Anschluss für Wartungsmodus (ARMS))
Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
0,2 mm² bis 0,5 mm² (1x) an logischer Zonenselektivitäts-(ZSI)-Verbindung
0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss
0,2 mm² bis 0,5 mm² (1x) an Relais-Ausgänge der Versorgungsanschluss
Anzugsdrehmoment
≥ 0,22 Nm
≤ 0,25 Nm
Steuerspannungssicherheit
+/- 20 %

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.