Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte und Frontplatte für H x B = 200 x 400 mm, NZM2, horizontal, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montagesatz
|
| Katalognummer |
190040
|
| EAN |
4015081880362
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
199 mm
|
| Produktbreite |
320 mm
|
| Produktgewicht |
2.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-NZM2-400-MH-W
|
| Merkmale |
Gelocht
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Horizontal
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|