Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

190957
Modellcode: DILMT95-XMV

Eaton Moeller® series DILMT Verriegelung, mechanisch, für DILMT80-95

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILMT Zubehör mechanische Verriegelung
Katalognummer
190957
EAN
4015081911806
Produkt Länge/Tiefe
47 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
42 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
DILMT95-XMV

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Mechanische Verriegelung für DILMT80 bis DILMT95
Art des Zubehörs/Ersatzteils
mechanische Verriegelung
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.